M83513/03-B01C
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/03-B01C
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_03_b01c/m83513_03_b01c.prj},{NB=M83513/03-B01C},{PN=M83513/03-B01C},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Wire Leads, Wire Type - PTFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9, 18.0\" (457 mm), White},{TT=Wire Leads},{CG=Male},{CT=Plug},{CURRENT=3},{WCC=White},{WT=PTFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9},{WL=18 (457)},{NOP=15},{SM=Aluminum alloy},{SF=Cadmium},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{IM=Polyester, glass filled},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=190}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/03-B01C
Bill of material
M83513/03-B01C
PN
Part Number
M83513/03-B01C
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Plug, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Male, Wire Leads, Wire Type - PTFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9, 18.0" (457 mm), White
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Male
CT
Connector Type
Plug
CURRENT
Current
3
A
WCC
Wire Color Coding
White
WT
Wire Type
PTFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/11-26-9
WL
Wire Length
18 (457)
INCH (mm)
NOP
Number of Positions
15
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Cadmium
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125)
°F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청