Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Сертифицированные каталоги
По категориям
По странам
По стандартам
Поддерживаемые языки каталога:
English
English (United States)
M83513/04-B12C
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Dura-Con
M83513/04-B12C
Powered by
Выбор CAD модели
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/m83513_04_b12c/m83513_04_b12c.prj},{NB=M83513/04-B12C},{PN=M83513/04-B12C},{DESC=MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Female, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-(), 36.0\" (914 mm), Color Coded},{TT=Wire Leads},{CG=Female},{CT=Socket},{CURRENT=3},{WCC=Color Coded},{WT=ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-()},{WL=36 (914)},{NOP=15},{SM=Aluminum alloy},{SF=Cadmium},{CF=Gold},{CM=Copper alloy},{CR=8},{MMC=500},{IM=Polyester, glass filled},{CIF=6 (170)},{MINOT=-65 (-55)},{MAXOT=255 (125)},{CWF=0.5 (14)},{WV=600 VAC RMS @ sea level},{DEFAULTSORTATTR=314}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
M83513/04-B12C
Bill of material
M83513/04-B12C
PN
Part Number
M83513/04-B12C
DESC
Description
MIL-DTL-83513 Metal Shell Connector, Socket, 15 Positions, Shell Finish - Cadmium, Female, Wire Leads, Wire Type - ETFE Insulated, #26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-(), 36.0" (914 mm), Color Coded
TT
Termination Type
Wire Leads
CG
Contact Gender
Female
CT
Connector Type
Socket
CURRENT
Current
3
A
WCC
Wire Color Coding
Color Coded
WT
Wire Type
ETFE Insulated, 26 AWG, Silver-Plated Copper Strands, M22759/33-26-()
WL
Wire Length
36 (914)
INCH (mm)
NOP
Number of Positions
15
SM
Shell Material
Aluminum alloy
SF
Shell Finish
Cadmium
CF
Contact Finish
Gold
CM
Contact Material
Copper alloy
CR
Contact Resistance
8
mΩ
MMC
Max Mating Cycles
500
IM
Insulation Material
Polyester, glass filled
CIF
Contact Insertion Force
6 (170)
oz (gm)
MINOT
Min Operating Temp.
-65 (-55)
°F (°C)
MAXOT
Max Operating Temp.
255 (125)
°F (°C)
CWF
Contact Widthdrawal Force
0.5 (14)
oz (gm)
WV
Withstanding Voltage
600 VAC RMS @ sea level
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Запрос о покупке