148-0801-801
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Johnson
148-0801-801
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/148_0801_801/148_0801_801.prj},{NB=148-0801-801},{SHA256=eyhbUdJfuVLEAl1dVbr3qS7N+NZlakZqzQuu4cYixVY=},{INAME=00009__1482d08012d8012estep},{PN=148-0801-801},{DESC=Precision 1.85mm Termination Plug, Without chain},{TYPE=Standard},{TS=Receptacle},{TT=N/A},{GENDER=Plug},{BS=Straight},{MS=N/A},{IMPEDANCE=50},{MAXFREQ=67},{BM=Passivated, Stainless Steel},{BP=Gold},{CP=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
148-0801-801
Bill of material
148-0801-801
PN
Part Number
148-0801-801
DESC
Description
Precision 1.85mm Termination Plug, Without chain
TYPE
Type
Standard
TS
Termination Style
Receptacle
TT
Termination Type
N/A
GENDER
Gender
Plug
BS
Body Style
Straight
MS
Mounting Style
N/A
IMPEDANCE
Impedance
50
Ohm
MAXFREQ
Max Frequency
67
Ghz
BM
Body Material
Passivated, Stainless Steel
BP
Body Plating
Gold
CP
Contact Plating
Gold
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청