TET-1553-6-3K
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Trompeter
TET-1553-6-3K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/trompeter/tet_1553_6_3k/tet_1553_6_3k.prj},{NB=TET-1553-6-3K},{PN=TET-1553-6-3K},{DESC=TRB Plug Termination, 6 in. Chain, 3000 Ohm},{TYPE=TRB},{BS=Straight},{GENDER=Plug},{IMPEDANCE=3000 Ohm},{MF=0,001},{BM=Brass},{BP=Nickel},{CP=Gold},{CHAIN=Yes},{CL=6},{ROHSC=No},{DEFAULTSORTATTR=76}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET-1553-6-3K
Bill of material
TET-1553-6-3K
PN
Part Number
TET-1553-6-3K
DESC
Description
TRB Plug Termination, 6 in. Chain, 3000 Ohm
TYPE
Type
TRB
BS
Body Style
Straight
GENDER
Gender
Plug
IMPEDANCE
Impedance
3000 Ohm
MF
Max Frequency
0,001
GHz
BM
Body Material
Brass
BP
Body Plating
Nickel
CP
Contact Plating
Gold
CHAIN
Chain
Yes
CL
Chain Length
6
인치
ROHSC
RohS Compliant
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청