Sie können Ihre Vorschläge per Feedback einreichen oder den Online-Kundendienst kontaktieren, wir werden sie so schnell wie möglich verbessern:
Support
OK
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
Catalog navigation
Catalogues
Recherche 3D
Recherche 2D
Recherche par variable
Catalogues certifiés
Catégories
Pays
Selon Normes
Langues disponibles pour le catalogue:
English
English (United States)
0ZRC0035FF1E
Bel Fuse
Circuit Protection
0ZRC0035FF1E
Powered by
Choix du modèle CAO
{belfuse/circuit_protection/0zrc0035ff1e/0zrc0035ff1e.prj},{NB=0ZRC0035FF1E},{PN=0ZRC0035FF1E},{DESC=Radial PPTC, 0.35 Ih, 90V},{VVRVDC=90},{R1O=2,5},{IHOLDCR=0,35},{ITRIPCR=0,75},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Bulk Pack (3000 pcs.)},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=194}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Ajouter pour comparer
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0ZRC0035FF1E
Bill of material
0ZRC0035FF1E
PN
Part Number
0ZRC0035FF1E
DESC
Description
Radial PPTC, 0.35 Ih, 90V
VVRVDC
Vmax Voltage Rating
90
VDC
R1O
R1max
2,5
Ohm
IHOLDCR
IHOLD Current Rating
0,35
A
ITRIPCR
ITRIP Current Rating
0,75
A
CHARACTERISTIC
Characteristic
Slow Blow
PACKAGING
Packaging
Bulk Pack (3000 pcs.)
RHSC
RoHS Compliant
YES
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés
Générer modèle CAO
Générer fiche technique PDF
Demande d'offre