Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqb_30y05l - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQB-30Y05L
PN
Part Number
0RQB-30Y05L
DESC
Description
Rugged BMP DC-DC Converter, Power 30W, Output 5VDC, 6A, Input 14.5-154VDC, Active Low, with baseplate, RoHS Compliant
POWER
Power
30 W
VIN
Voltage Input
14.5-154 VDC
OV
Output Voltage
5 VDC
OC
Output Current
6 A
OT
Operating Temperature
-40 to 105 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)