Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqp_h5t12b - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-H5T12B
PN
Part Number
0RQP-H5T12B
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 650W, Output 9-12.6VDC, 54.2A, Input 36-75VDC, Through Hole Mount, Active Low, without droop, RoHS Compliant
POWER
Power
650 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
9.12.2006 VDC
OC
Output Current
54,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    0rqp_h5t12p - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)