Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
0rqp_h5t12p - Bel Power Solutions
Bill of material
0RQP-H5T12P
PN
Part Number
0RQP-H5T12P
DESC
Description
Quarter-Brick DC-DC Converter, Power 650W, Output 9-12.6VDC, 54.2A, Input 36-75VDC, Through Hole Mount, Active Low, with droop, RoHS Compliant
POWER
Power
650 W
VIN
Voltage Input
36-75 VDC
OV
Output Voltage
9.12.2006 VDC
OC
Output Current
54,2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    0rqp_h5t12b - Bel Power Solutions
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD