Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110imx7_15_15_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
110IMX7-15-15-8G
PN
Part Number
110IMX7-15-15-8G
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 7.2W, Output 15/15VDC, 0.24/0.24A, Input 60-150VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
7,2 W
VIN
Voltage Input
60-150 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
0.24/0.24 A
OT
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD