110RCM1000-24K
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM1000-24K
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm1000_24k/110rcm1000_24k.prj},{NB=110RCM1000-24K},{PN=110RCM1000-24K},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Pluggable Connector},{POWER=1000},{VIN=66-154},{OV=24},{OC=42},{OT=-40 to 55},{SHA256=T+nqvyg65eQWr4Gdsfe6ZTPvf0arR1j7xdhiJAv5lbc=},{INAME=00013__xxxrcm10002dxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm1000_24k - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM1000-24K
PN
Part Number
110RCM1000-24K
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 66-154VDC, Pluggable Connector
POWER
Power
1000
W
VIN
Voltage Input
66-154
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
42
A
OT
Operating Temperature
-40 to 55
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청