110RCM150-15DK
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM150-15DK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm150_15dk/110rcm150_15dk.prj},{NB=110RCM150-15DK},{PN=110RCM150-15DK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Pluggable Connector},{POWER=150},{VIN=43.2-154},{OV=15},{OC=10},{OT=-40 to 70},{SHA256=91Y5jrICpEG69s2Gzq94CxPeRs4kZC38M868Fw87goo=},{INAME=00028__xxxrcm1502dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm150_15dk - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM150-15DK
PN
Part Number
110RCM150-15DK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Pluggable Connector
POWER
Power
150
W
VIN
Voltage Input
43.2-154
VDC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
10
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청