110RCM300-24DMQK
Bel Fuse
Power Solutions
110RCM300-24DMQK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/110rcm300_24dmqk/110rcm300_24dmqk.prj},{NB=110RCM300-24DMQK},{PN=110RCM300-24DMQK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Pluggable Connector},{POWER=300},{VIN=43.2-154},{OV=24},{OC=12,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=JzY1YBH7dspMPbRlrea0XyCW3lvExpOBUxwAE3bdHI0=},{INAME=00062__xxxrcm3002dxxdk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
110rcm300_24dmqk - Bel Power Solutions
Bill of material
110RCM300-24DMQK
PN
Part Number
110RCM300-24DMQK
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24VDC, 12.5A, Input 43.2-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown, Interruption Time, ORing FET, Pluggable Connector
POWER
Power
300
W
VIN
Voltage Input
43.2-154
VDC
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
12,5
A
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청