24IMX70-12-0TG
Bel Fuse
Power Solutions
24IMX70-12-0TG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24imx70_12_0tg/24imx70_12_0tg.prj},{NB=24IMX70-12-0TG},{PN=24IMX70-12-0TG},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 84W, Output 12VDC, 7A, Input 15-33.6VDC, Current Sharing Function, RoHS Compliant},{POWER=84},{VIN=15-33.6},{OV=12},{OC=7},{OT=-40 to 95},{SHA256=xs6zTSSoD9ZgTa62BNgjyrKBLOAJjM2OJtSucoSAh24=},{INAME=00058__imx72dims72dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
24imx70_12_0tg - Bel Power Solutions
Bill of material
24IMX70-12-0TG
PN
Part Number
24IMX70-12-0TG
DESC
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 84W, Output 12VDC, 7A, Input 15-33.6VDC, Current Sharing Function, RoHS Compliant
POWER
Power
84
W
VIN
Voltage Input
15-33.6
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
7
A
OT
Operating Temperature
-40 to 95
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
RF316 Series - 50 Ohm RF Cable Assembly, RG 316 Cable
Samtec
10.11.2023
TSW Series - TSW Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post He...
Samtec
22.01.2024
FFSD Series - FFSD Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Flat IDC Wire Cables
Samtec
02.10.2019
HW-SM Series - .100" Flex Stack, High Temp Flexible Board Stacker, Surface ...
Samtec
26.10.2021
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
MTSW Series - MTSW Series - (2,54 mm) .100" Modified .025" Square Post Head...
Samtec
14.09.2020
SSM Series - SSM Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Surface Mount Socket
Samtec
03.11.2021
SSW Series - SSW Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal & Through-...
Samtec
19.03.2024
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
IDSD Series - .100" Slim Body Double Row, IDC Ribbon Cable Assembly, Socket
Samtec
30.01.2024
SSQ Series - SSQ Series - (2,54 mm) .100" Through-Hole .025" Square Post So...
Samtec
14.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청