350DNC40-24-8G
Bel Fuse
Power Solutions
350DNC40-24-8G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/350dnc40_24_8g/350dnc40_24_8g.prj},{NB=350DNC40-24-8G},{PN=350DNC40-24-8G},{DESC=DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 240 - 430VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{POWER=4000},{OV=24},{IVR=240 - 430},{IVN=350},{OC=143},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Liquid},{PF=uni-directional - HV to LV},{OT=-40 to +70},{DIMENSIONS=270 x 113 x 342},{SHA256=5wrupslvz2vENEU6/3DowFc/oZ5S3G7OtJCKc+DsUi8=},{INAME=00007__350dnc402d242d8g2estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
350dnc40_24_8g - Bel Power Solutions
Bill of material
350DNC40-24-8G
PN
Part Number
350DNC40-24-8G
DESC
Description
DC-DC Converter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 4000W, Output 24VDC, 143A, Input 240 - 430VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67
POWER
Power
4000
W
OV
Output Voltage
24
VDC
IVR
Input Voltage Range
240 - 430
VDC
IVN
Input Voltage Nominal
350
VDC
OC
Output Current
143
A
PROTECTION
Protection
IP65 / IP67
COOLING
Cooling
Liquid
PF
Power Flow
uni-directional - HV to LV
OT
Operating Temperature
-40 to +70
°C
DIMENSIONS
Dimensions WxHxD
270 x 113 x 342
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청