Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ABC120-1012L - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC120-1012L
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 12VDC, 10A, Input 85-264VAC, Molex Header
POWER
Power
120 W
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
10 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
PN
Part Number
ABC120-1012L
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen