ABC150-1T15G
Bel Fuse
Power Solutions
ABC150-1T15G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/abc150_1t15g/abc150_1t15g.prj},{NB=ABC150-1T15G},{PN=ABC150-1T15G},{DESC=Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=15},{OC=10},{OT=-20 to 70},{SHA256=PSnXXSpwAR3skn+BZicgQjC6FpGc8uru6GM7RUJD3G4=},{INAME=00029__abc1502d1txxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc150_1t15g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC150-1T15G
PN
Part Number
ABC150-1T15G
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 15VDC, 10A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
POWER
Power
150
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
15
VDC
OC
Output Current
10
A
OT
Operating Temperature
-20 to 70
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESQ Series - ESQ Series - (2,54 mm) .100'' Elevated Socket
Samtec
01.08.2018
QTH-EM Series - QTH-EM Series - (0,50 mm) .0197'' Q Strip® High Speed Groun...
Samtec
29.08.2019
FTSH Series - .050" Micro Terminal Strip
Samtec
07.04.2022
T2M Series - 2.00 mm Tiger Eye PCB Mount Terminal Strip
Samtec
02.11.2021
QMSS-DP Series - 0,635 mm Q2 Shielded Ground Plane Terminal Strip, Differen...
Samtec
02.11.2021
HSEC8-DV Series - HSEC8-DV Series - (0,80 mm) .0315'' Vertical Edge Rate™ C...
Samtec
29.03.2023
MMCXV-EM Series - MMCXV-EM Series - 50 ohm MMCX High Vibration Jack, Edge M...
Samtec
12.11.2019
TMM Series - 2,00 mm Low Profile Terminal Strip
Samtec
07.04.2020
TSM Series - TSM Series - (2,54 mm) .100" Surface Mount Terminal .025" Squa...
Samtec
29.05.2024
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
FFSD Series - FFSD Series - (1,27 mm) .050" Tiger Eye™ Flat IDC Wire Cables
Samtec
02.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청