Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc200_1048g - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC200-1048G
PN
Part Number
ABC200-1048G
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 48VDC, 4.25A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
POWER
Power
200 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
4,25 A
OT
Operating Temperature
-10 to 50 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    abc40_1024g - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    350inv60_120_240_9g - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)