Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
abc550_1t15 - Bel Power Solutions
Bill of material
ABC550-1T15
PN
Part Number
ABC550-1T15
DESC
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 550W, Output 15VDC, 33.33A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
POWER
Power
550 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
33,33 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD