Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
acc750_1t48_pc - Bel Power Solutions
Bill of material
ACC750-1T48-PC
PN
Part Number
ACC750-1T48-PC
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 750W, Output 48VDC, 15.6A, Input 85-305VAC, Protective Cover, Convection Cooling, RoHS Compliant
POWER
Power
750 W
VI
Voltage Input
85-305 VAC
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
15,6 A
OT
Operating Temperature
-20 to 35 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型