Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bm1601_9rag - Bel Power Solutions
Bill of material
BM1601-9RAG
PN
Part Number
BM1601-9RAG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, Output Voltage Test Sockets, RoHS Compliant
POWER
Power
48 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)