Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp3340_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP3340-9RG
PN
Part Number
BP3340-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 12/15/15VDC, 8/3.2/3.2A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
12/15/15 VDC
OC
Output Current
8/3.2/3.2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés