Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bs2660_9rb1g - Bel Power Solutions
Bill of material
BS2660-9RB1G
PN
Part Number
BS2660-9RB1G
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 24/24VDC, 2/2A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input, Cooling Plate Standard Case, RoHS Compliant
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
24/24 VDC
OC
Output Current
2.vlj A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen