Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cpa200_4530g - Bel Power Solutions
Bill of material
CPA200-4530G
PN
Part Number
CPA200-4530G
DESC
Description
AC-DC Power Supply for CompactPCI® Systems, Power 200W, Output 5/3.3/12/-12VDC , 40/40/5.5/2A, Input 90-264VAC
POWER
Power
200 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
5/3.3/12/-12 VDC
OC
Output Current
40/40/5.5/2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 50 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen