EP1001-9RKG
Bel Fuse
Power Solutions
EP1001-9RKG
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ep1001_9rkg/ep1001_9rkg.prj},{NB=EP1001-9RKG},{PN=EP1001-9RKG},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 183W, Output 5.1VDC, 36A, Input 67.2-150VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant},{POWER=183},{VIN=67.2-150},{OV=5,1},{OC=36},{OT=-40 to 71},{SHA256=9p5RFotf+aB7JIEeHJE0Gbu8QgA2kZZ9KVhUR30jnz8=},{INAME=00195__p2dseries}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ep1001_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
EP1001-9RKG
PN
Part Number
EP1001-9RKG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 183W, Output 5.1VDC, 36A, Input 67.2-150VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant
POWER
Power
183
W
VIN
Voltage Input
67.2-150
VDC
OV
Output Voltage
5,1
VDC
OC
Output Current
36
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .110" Tail
Samtec
14.09.2020
TW-TH Series - TW-TH Series - 2,00 mm Flex Stack, Flexible Board Stacker, T...
Samtec
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청