카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG500-2048-CKF
Bill of material
EPG500-2048-CKF
PN
Part Number
EPG500-2048-CKF
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 48VDC, 6.25A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit with Fan, Screw Terminal
POWER
Power
500 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
48 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2.7 인치
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit with Fan
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT1
lout 1
6,25 A
MARKET
Market
Industrial
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드