Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
hp1501_9rtg - Bel Power Solutions
Bill of material
HP1501-9RTG
PN
Part Number
HP1501-9RTG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 192W, Output 15VDC, 12.8A, Input 16.8-137.5VDC, Output voltage adjust, Current sharing, RoHS Compliant
POWER
Power
192 W
VIN
Voltage Input
16.8-137.5 VDC
OV
Output Voltage
15 VDC
OC
Output Current
12,8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型