Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LEC480-48 - Bel Power Solutions
Bill of material
LEC480-48
PN
Part Number
LEC480-48
DESC
Description
DIN-Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 85-264VAC
POWER
Power
480 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
10 A
VI
Voltage Input
85-264 VAC
OT
Operating Temperature
-30 to 70 °C
ISOLATION
Isolation
Isolated
CT
Cooling Type
Convection
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
48 x 125 x 131.5 mm
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT
lout 1
10 A
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型