Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LES120-48
Bill of material
LES120-48
PN
Part Number
LES120-48
DESC
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 180-600VAC
POWER
Power
120 W
OV
Output Voltage
48 VDC
OC
Output Current
2,5 A
VI
Voltage Input
180-600 VAC
OT
Operating Temperature
-25 to 70 °C
CT
Cooling Type
Convection (natural air flow)
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
110 x 41 x 124 mm
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT1
lout 1
2,5 A
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей