LRSA2010-1224-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA2010-1224-900
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa2010_1224_900/lrsa2010_1224_900.prj},{NB=LRSA2010-1224-900},{SHA256=NH7Vto90lYq4FIsOSQqbRMaoPXP/E2nnFao0Va8oa6E=},{INAME=00058__lrsa402d122d900},{PN=LRSA2010-1224-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 12/24VDC, Input 90-264VAC},{POWER=480},{VI=90-264},{OV=12/24},{OC=20/10},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=2},{VOUT1=12},{VOUT2=24},{LOUT1=20},{LOUT2=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA2010-1224-900
Bill of material
LRSA2010-1224-900
PN
Part Number
LRSA2010-1224-900
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 480W, Output 12/24VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
480
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
12/24
VDC
OC
Output Current
20/10
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
2
VOUT1
Vout 1
12
VDC
VOUT2
Vout 2
24
VDC
LOUT1
Iout 1
20
A
LOUT2
Iout 2
10
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청