Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mbc150_1024g - Bel Power Solutions
Bill of material
MBC150-1024G
PN
Part Number
MBC150-1024G
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
150 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-20 to 70 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型