카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
mulp180_0058
Bill of material
MULP180-0058
PN
Part Number
MULP180-0058
DESC
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, PGPF
POWER
Power
180 W
VI
Voltage Input
80-264 VAC
OV
Output Voltage
58 VDC
OC
Output Current
3.1 A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.1 A
VOUT
Vout 1
58 VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.7 인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
PGPF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드