PSR242-9G
Bel Fuse
Power Solutions
PSR242-9G
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/psr242_9g/psr242_9g.prj},{NB=PSR242-9G},{SHA256=KgVcgJGN8UO+4ZbcpyZuh1EsEQSO0GYK2qnEz/oqdjE=},{INAME=00142__psr1222e52d9},{PN=PSR242-9G},{DESC=DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 29-80VDC, RoHS Compliant},{POWER=48},{OV=24},{OC=2},{VIN=29-80},{MT=Through Hole},{ISOLATION=Non-Isolated},{OT=-40 to 71},{DIMENSION=70.1 x 50.8 x 25.4},{NOO=1},{VOUT1=24},{LOUT1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
PSR242-9G
Bill of material
PSR242-9G
PN
Part Number
PSR242-9G
DESC
Description
DC-DC Melcher™ Positive Switching Regulator, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 29-80VDC, RoHS Compliant
POWER
Power
48
W
OV
Output Voltage
24
VDC
OC
Output Current
2
A
VIN
Voltage Input
29-80
VDC
MT
Mounting Type
Through Hole
ISOLATION
Isolation
Non-Isolated
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIMENSION
Dimension
70.1 x 50.8 x 25.4
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
LOUT1
Iout 1
2
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청