PTU2000-12-074ND
Bel Fuse
Power Solutions
PTU2000-12-074ND
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ptu2000_12_074nd/ptu2000_12_074nd.prj},{NB=PTU2000-12-074ND},{PN=PTU2000-12-074ND},{DESC=Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow},{POWER=2000},{VIN=-40 to -72},{OV=12},{OC=167},{OT=-5 to 50},{SHA256=EgQfL6zWb0fYv4WYNA0wWNixKqYKLM6QaCNWaeiHocQ=},{INAME=00028__ptu20002d122d074nd}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ptu2000_12_074nd - Bel Power Solutions
Bill of material
PTU2000-12-074ND
PN
Part Number
PTU2000-12-074ND
DESC
Description
Front End DC-DC Power Supply, Power 2000W, Output 12VDC, 167A, Input -40 to -72VDC, Normal Airflow
POWER
Power
2000
W
VIN
Voltage Input
-40 to -72
VDC
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
167
A
OT
Operating Temperature
-5 to 50
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청