RFT-30Y24
Bel Fuse
Power Solutions
RFT-30Y24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/rft_30y24/rft_30y24.prj},{NB=RFT-30Y24},{PN=RFT-30Y24},{DESC=DC-DC,14-160V Input, 24V/1.25A Output 30W RoHS},{POWER=30},{VI=14-160},{OV=24},{AOV=21.6-26.4},{OC=1,25},{OT=-40 to 105},{DIMENSIONS=50.8 x 25.4 x 11.8},{CT=Conduction Cooling},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=24},{DEFAULTSORTATTR=105}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
RFT-30Y24
Bill of material
RFT-30Y24
PN
Part Number
RFT-30Y24
DESC
Description
DC-DC,14-160V Input, 24V/1.25A Output 30W RoHS
POWER
Power
30
W
VI
Voltage Input
14-160
VAC
OV
Output Voltage
24
VDC
AOV
Adjustable Output Voltage
21.6-26.4
VDC
OC
Output Current
1,25
A
OT
Operating Temperature
-40 to 105
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
50.8 x 25.4 x 11.8
mm
CT
Cooling Type
Conduction Cooling
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
24
VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청