TEC2401-12-074RA
Bel Fuse
Power Solutions
TEC2401-12-074RA
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tec2401_12_074ra/tec2401_12_074ra.prj},{NB=TEC2401-12-074RA},{PN=TEC2401-12-074RA},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 2400W, Output 12VDC, 195A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant},{POWER=2400},{SO=12},{OV=12},{OC=195},{VIVAC=90-264},{VIVDC=180-300},{OT=0 to 45},{DIMENSIONS=73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)},{VOUT1=12},{LOUT1=195},{AIRFLOW=Reverse},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TEC2401-12-074RA
Bill of material
TEC2401-12-074RA
PN
Part Number
TEC2401-12-074RA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 2400W, Output 12VDC, 195A, Input 90-264VAC, Reverse Airflow, IEC 60320-C14 type Input Connector, RoHS Compliant
POWER
Power
2400
W
SO
Standby Output
12
V
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
195
A
VIVAC
Voltage Input
90-264
VAC
VIVDC
Voltage Input
180-300
VDC
OT
Operating Temperature
0 to 45
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
73.5 x 40 x 185 (7.28 x 2.89 x 1.57 in)
mm
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT1
lout 1
195
A
AIRFLOW
Airflow
Reverse
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청