TET1500-12-054NAC
Bel Fuse
Power Solutions
TET1500-12-054
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/tet1500_12_054nac/tet1500_12_054nac.prj},{NB=TET1500-12-054NAC},{SHA256=a1cvsW0+teBqeHdJg8I2ZZBBMBJG3KsKVpKCXPxPBzQ=},{INAME=00005__tet15002d122d054nac},{PN=TET1500-12-054NAC},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Normal Airflow, C16 Socket},{POWER=1500},{OV=12},{OC=125},{VIVAC=100-277},{VIVDC=200-350},{OT=-5 to 50},{DIMENSIONSLXWXH=321.5 x 54.5 x 40},{VOUT1=12},{LOUT=125},{AIRFLOW=Normal},{ROHS=RoHS Compliant},{IC=IEC 60320-C16 type},{MO=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
TET1500-12-054NAC - Bel Power Solutions
Bill of material
TET1500-12-054NAC
PN
Part Number
TET1500-12-054NAC
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1500W, Output 12VDC, 125A, Input 100-277VAC, Normal Airflow, C16 Socket
POWER
Power
1500
W
OV
Output Voltage
12
VDC
OC
Output Current
125
A
VIVAC
Voltage Input
100-277
VAC
VIVDC
Voltage Input
200-350
VDC
OT
Operating Temperature
-5 to 50
°C
DIMENSIONSLXWXH
Dimensions LxWxH
321.5 x 54.5 x 40
mm
VOUT1
Vout 1
12
VDC
LOUT
lout 1
125
A
AIRFLOW
Airflow
Normal
ROHS
RoHS
RoHS Compliant
IC
Input Connector
IEC 60320-C16 type
MO
Model Option
Standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청