Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
10_1800_lpi - Signal Transformer
Bill of material
10-1800-LPI
PN
Part Number
10-1800-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 18VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
POWERVA
Power
18 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.95 lbs (0.43 kg)
LENGTH
Length
2.63 in. (66.8 mm)
WIDTH
Width
2.19 in. (55.6 mm)
HEIGHT
Height
1.18 in. (30 mm)
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
    Bel Fuse
    mpl_12_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpl_6_12 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD