Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
10_900_lpi - Signal Transformer
Bill of material
10-900-LPI
PN
Part Number
10-900-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 9VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series, 5V Output Parallel
POWERVA
Power
9 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.51 lbs (0.23 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.65 in. (41.9 mm)
HEIGHT
Height
1.08 in. (27.4 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    10_1800_lpi - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpl_6_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    10_1200_lpi - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD