Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_20_10 - Signal Transformer
Bill of material
14A-20-10
PN
Part Number
14A-20-10
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Bel Fuse
    14a_56_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    14a_30_10 - Signal Transformer
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD