Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_3_16 - Signal Transformer
Bill of material
241-3-16
PN
Part Number
241-3-16
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 2.4VA Power, 115V Input
POWERVA
Power
2,4 VA
OS
Output Series
16VCT
INPUT
Input
115V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.25 lbs (0.11 kg)
LENGTH
Length
2.07 in. (52.6 mm)
WIDTH
Width
1.17 in. (29.7 mm)
HEIGHT
Height
1.23 in. (31.2 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    241_6_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_3_36 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_4_120 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_3_120 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_6_16 - Signal Transformer
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)