Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
34_75_lpi - Signal Transformer
Bill of material
34-75-LPI
PN
Part Number
34-75-LPI
DESC
Description
International Low Profile Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 34VCT Output Series, 17V Output Parallel
POWERVA
Power
2,5 VA
OS
Output Series
34VCT
OP
Output Parallel
17V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.27 lbs (0.12 kg)
LENGTH
Length
2.37 in. (60.2 mm)
WIDTH
Width
1.65 in. (41.9 mm)
HEIGHT
Height
0.72 in. (18.3 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    34_170_lpi - Signal Transformer
    Bel Fuse
    34_340_lpi - Signal Transformer
    Bel Fuse
    1100-OF
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей