Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_130_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-130-24
PN
Part Number
A41-130-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
130 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
4.1 lbs (1.86 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
3 in. (76.2 mm)
HEIGHT
Height
3.37 in. (85.6 mm)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Bel Fuse
    115-OF
    Bel Fuse
    hpi_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dp_241_5_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dp_241_5_20 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_28_360 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_1_2 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mt_7_15 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_7_5 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dp_241_7_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    a41_130_28 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    241_8_56 - Signal Transformer
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés