Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_130_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-130-24
PN
Part Number
A41-130-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
130 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
4.1 lbs (1.86 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
3 in. (76.2 mm)
HEIGHT
Height
3.37 in. (85.6 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)