A41-130-24
Bel Fuse
Signal Transformer
A41-130-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/a41_130_24/a41_130_24.prj},{NB=A41-130-24},{PN=A41-130-24},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series},{POWERVA=130},{OS=24VCT},{OP=12V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=4.1 lbs (1.86 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=3 in. (76.2 mm)},{HEIGHT=3.37 in. (85.6 mm)},{SHA256=J7Hd4pC/I1PEsD2nONAfXumwCe7FP2NqYUcfiK1Y/W8=},{INAME=00051__a412d1302dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_130_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-130-24
PN
Part Number
A41-130-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
130
VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
4.1 lbs (1.86 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
3 in. (76.2 mm)
HEIGHT
Height
3.37 in. (85.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
115-OF
Bel Fuse
13.05.2024
hpi_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dp_241_5_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dp_241_5_20 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dpc_28_360 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
du_1_2 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
mt_7_15 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
du_7_5 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
dp_241_7_10 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
a41_130_28 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_8_56 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청