Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
a41_80_24 - Signal Transformer
Bill of material
A41-80-24
PN
Part Number
A41-80-24
DESC
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 80VA Power, 115V/230V Input, 24VCT Output Series
POWERVA
Power
80 VA
OS
Output Series
24VCT
OP
Output Parallel
12V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
2.8 lbs (1.27 kg)
LENGTH
Length
2.5 in. (63.5 mm)
WIDTH
Width
2.52 in. (64 mm)
HEIGHT
Height
3.06 in. (77.7 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    a41_80_24l - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей