Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_16 - Signal Transformer
Bill of material
CH-16
PN
Part Number
CH-16
DESC
Description
CH Choke, 15mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
17.5 lbs (7.94 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.62 in. (117.3 mm)
HEIGHT
Height
4.43 in. (112.5 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)