CH-16
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-16
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_16/ch_16.prj},{NB=CH-16},{PN=CH-16},{DESC=CH Choke, 15mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=17.5 lbs (7.94 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=4.62 in. (117.3 mm)},{HEIGHT=4.43 in. (112.5 mm)},{SHA256=WdoF1kTAOY/iudfVREvmHlZrzExcGxgmymEnuUNKuwQ=},{INAME=00007__ch2d16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_16 - Signal Transformer
Bill of material
CH-16
PN
Part Number
CH-16
DESC
Description
CH Choke, 15mH Inductance
POWERVA
Power
-
VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
-
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
-
Hz
WEIGHT
Weight
17.5 lbs (7.94 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4.62 in. (117.3 mm)
HEIGHT
Height
4.43 in. (112.5 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청