Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_20 - Signal Transformer
Bill of material
CH-20
PN
Part Number
CH-20
DESC
Description
CH Choke, 7mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
13.3 lbs (6.03 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
4 in. (101.6 mm)
HEIGHT
Height
4.43 in. (112.5 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Bel Fuse
    du_7_5 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_30 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    mpi_900_48 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_8 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_100 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_3 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dpc_28_800 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_1 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_25 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    du_5 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    ch_50 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    dst_4_120 - Signal Transformer
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей