Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
cl2_5_0r_12 - Signal Transformer
Bill of material
CL2-5.0R-12
PN
Part Number
CL2-5.0R-12
DESC
Description
Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 5VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
5 VA
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.37 lbs (0.17 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    cl2_10r_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    cl2_30_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    cl2_50_12 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    cl2_20_12 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD