Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dp_241_5_36l - Signal Transformer
Bill of material
DP-241-5-36L
PN
Part Number
DP-241-5-36L
DESC
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 12VA Power, 115V/230V Input
POWERVA
Power
12 VA
OS
Output Series
36VCT
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.7 lbs (0.32 kg)
LENGTH
Length
2.81 in. (71.4 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.69 in. (42.9 mm)
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Bel Fuse
    dp_241_5_36 - Signal Transformer
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD